Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
11.5 – 12.1 mm [ .45 – .47 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Dureza shore A :
30
-
Contiene lubricante :
Sí