Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Ángulo de salida del cable (°):
90
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Altura del conector :
11.4 mm [ .449 in ]
-
Ancho del conector :
3 mm [ .118 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 24
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.