Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Juego de sello de entrada del cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
14
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
15/16-20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Individual