Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
47
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .315 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
7.77 mm [ .306 in ]
-
Longitud del producto (mm):
61.04
-
Ancho del producto (mm):
54.91
-
Grosor del panel (recomendado) :
.8 – 2.3 mm [ .031 – .091 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Clasificación de CSA :
LR 16455
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1