Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de potencia :
Toma de potencia
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Tornillo de tapón
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 – 3.18 mm [ .063 – .125 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento