600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 8
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
55
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Diámetro del pin de conexión :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Brillante
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Oro
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Brillante
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
8
-
Calibre del cable (mm²):
8
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa