Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2011
-
Espaciado de cuadrícula :
1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]
Características del cuerpo
-
Estilo del bastidor :
Cuadrado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de zócalo IC :
LGA 2011
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Color de la bandeja :
Negro