Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Alta velocidad
-
Tipo de mazo de cables :
SFP+
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho SFP+
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho SFP+
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Estilo del enganche :
Pin retráctil
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de pares :
2
-
Cantidad de posiciones de señal :
4
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC flexible
-
Material de la protección de apantallado :
Aluminio/poliéster/cinta de aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño
-
Ecualizado :
No
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de inflamabilidad del cable :
CL2
-
Tipo de alivio de tensión :
Sobremoldeado
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
Aleación de zinc
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.081
-
Diámetro del cable externo :
4.7 mm [ .185 in ]
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
3 m [ 9.84 ft ]