Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tamaño de la carcasa del conector :
4
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
27
-
Combinación de potencia/señal/cable coaxial :
Sí
Características del cuerpo
-
Material de la carcasa delantera :
Acero
-
Material de la característica de retención de conexión :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado de la carcasa delantera :
Estaño
-
Material del enchapado de la carcasa posterior :
Estaño
-
Material de la carcasa posterior :
Acero
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 20, Tamaño 8
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5, 32
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.77 mm [ .109 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado