Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Terminación de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación de montaje :
Interno/Integrado
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Estilo de antena :
PCB delgada
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<2:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Categoría de frecuencia :
2400 – 5950
-
Ganancia máxima (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.7
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.4 g [ .0494 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Alto del producto :
1 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
40.16 mm [ 1.575 in ]
-
Ancho del producto :
8 mm [ .315 in ]
-
Longitud del cable :
.05 m [ .16 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
Estándares de la industria
-
Aplicación inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma