Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Interna
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.9
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 2700
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4.2 g [ .1482 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje adhesivo
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.29 m [ .95 ft ]
-
Altura de producto :
.02 mm [ .052 in ]
-
Longitud del producto :
110 mm [ 4.33 in ]
-
Ancho de producto :
14 mm [ .551 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
LTE, UMTS, Dual de EE. UU., Tribanda de la UE y WCDMA
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Cat-M/NB-IoT, Celular, Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Celular, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América, Global, UE
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja