Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Conector de perforación de aislamiento
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de derivación
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²):
35
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (mín.) (mm²):
10
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35 – 240
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
95, 240
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
25, 50
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-15 – 50
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado