Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PBT GF
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Altura del conector :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Medición de ensamble posterior al acoplamiento :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Ancho del conector :
14.4 mm [ .567 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA C22.2 N.º 182.3 | UL 1977
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.