Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
26.48 mm [ 1.042 in ]
-
Altura del conector :
4.13 mm [ .163 in ]
-
Medición de ensamble posterior al acoplamiento :
14.25 mm [ .561 in ]
-
Ancho del conector :
16.5 mm [ .649 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA C22.2 N.º 250 | UL 1993
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta métrica de bolsillo SMT
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.