Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del conector de iluminación :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
-
Voltaje de operación (VDC):
400
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.14 mm [ 3.5 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]