Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Naranja
-
Código del conector :
E
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
2.8 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.8 mm [ .11 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
77 mm [ 3.03 in ]
-
Ancho del producto :
28.5 mm [ 1.12 in ]
-
Alto del conector :
26.59 mm [ 1.04 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2
-
Grado de protección :
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
No