Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del grupo
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color primario del producto :
Rojo
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
9.8 – 10.5 mm [ .385 – .413 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 302
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
5000
Otro
-
Dureza shore A :
27
-
Contiene lubricante :
Sí