Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Estándar de la industria
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho RJ Point 5
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho RJ45
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de alivio de tensión :
Manguito
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro del cable externo :
5.41 mm [ .21 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.205
-
Construcción del cable :
Trenzado con PVC
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 60
-
Intervalo de temperatura de almacenamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Sin especificar
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
2 m [ 6.56 ft ]