Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
22
-
Cantidad de filas :
2, 3
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
1.5 mm, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.059, .11, .248
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
3.5, 5.3, 9
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.138, .208, .354
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
6 mm [ .236 in ]
-
Longitud del producto :
50.6 mm [ 1.992 in ]
-
Ancho del producto :
41 mm [ 1.614 in ]
-
Alto del conector :
34.8 mm [ 1.37 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí