Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
26
-
Cantidad de filas :
5
-
Posición de la cavidad en blanco :
5, 6, 7, 8
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Natural
-
Código del conector :
IP1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
.64mm, 2.8 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.64, 2.8
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.54, 4.6
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.1, .181
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
6 mm [ .236 in ]
-
Longitud del producto :
25.2 mm [ .992 in ]
-
Ancho del producto :
20.3 mm [ .799 in ]
-
Alto del conector :
31.3 mm [ 1.232 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
GMW191
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí