Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tetraseal
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tipo de cubierta del conector circular :
Carcasa metálica
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
5
-
Numeración inversa :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
600
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Tipo inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
13
-
Protección del contacto :
Con
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarce y soldadura
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
A
-
Tamaño de la rosca :
7/8 – 20 UNEF-2A
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
14
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .2
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo :
Inmersión
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
12
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón