Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
Diámetro de .086 de baja pérdida .0253 CC
-
Forma del conector :
Circular
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de contactos coaxiales :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Acabado de material de cuerpo :
Pasivado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material del ferrule :
Latón
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Fijación mecánica
-
Detención :
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Tornillo
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
8 mm [ .31 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 27
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
50
Otro
-
Material dieléctrico :
Politetrafluoroetileno (PTFE)