Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
36
-
Cantidad de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
600
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización, Ranura de polarización, Ranura de polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo, Lengüeta de bloqueo
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro, Rojo
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.197
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
5 mm [ .197 in ]
-
Longitud del producto (in):
3.744
-
Ancho del producto (in):
1.3
-
Alto del conector (in):
.65
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Certificación, Reconocido
-
Clasificación de CSA :
LR 16455
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
52