Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
36
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro, Rojo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del conector (in):
3.744
-
Altura del conector (in):
.65
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .197 in ]
-
Ancho del conector (in):
1.3
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 16455
-
Grado UL :
Certificación, Reconocido
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
52
-
Método de empaque :
Caja de cartón