Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Acabado de cubierta de base de conexión :
Pasivado
-
Material de cubierta de base de conexión :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 22
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
.28 mm [ 6.99 in ]
-
Diámetro de pin :
.03 mm [ .64 in ]
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Encapsulado