Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Tapa protectora
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Cable de fibra óptica (FOCAB)
-
Modo de la fibra óptica :
Modo único
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho doble LC FULLAXS
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho doble LC
-
Tipo de mazo de cables :
FULLAXS LC doble a LC doble
-
Tipo de fibra :
SM
-
Sistema del mazo de cables resistentes de fibra óptica :
FullAXS
Características de la configuración
-
Cantidad de fibras :
2
-
Cables para búfer :
Búfer ajustado
-
Ángulo de salida a ángulo de salida :
De 180° a 180°
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A) :
Azul
-
Color del conector (extremo B) :
Azul
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de enchufe (izquierdo) :
Norma
-
Tipo de enchufe (derecho) :
Limitación de plegado
-
Color del enchufe (izquierdo) :
Azul
-
Color del enchufe (derecho) :
Azul
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del mazo de cables (µm):
9/125
-
Diámetro del cable externo :
4.8 mm [ .189 in ]
Otro
-
Longitud del mazo de cables (m):
5