Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
1
-
Cantidad de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño sobre níquel
-
Perfil del conector :
Norma
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Soporte de cables
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Ninguno
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Función de bloqueo :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Zinc fundido a presión, Zinc fundido a presión, Zinc fundido a presión
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Temperatura de soldadura (máx.) :
350 °C [ 662 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
-
Clasificación IP :
IP67
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
65
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja