Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Plástico
-
Estilo de blindaje para cable :
JCN
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
HVS
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 25
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (AWG/kcmil):
350 – 500
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
22.86 – 38.2 mm [ 1.2 – 1.5 in ]
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
17.27 – 20.6 mm [ .68 – .81 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
49.53 mm [ 1.95 in ]
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.2 – 1.5
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado