Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tamaño de la carcasa del conector :
1
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del material del estuche :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
15
-
Cantidad de filas :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Perfil del conector :
Delgado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Acabado del enchapado del área de terminación en placas para circuitos impresos :
Mate
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola (mm):
.3, .4
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola (in):
.011, .015
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola (mm):
.3, .4
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola (in):
.011, .015
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata de retención
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP, PA 9T GF
-
Material de la carcasa :
SPCC
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.4 mm [ .5 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
200