Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tarjeta compatible :
Secure Digital
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
9
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
1.7, 2.43, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.067, .095, .098
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal