Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
5
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
1
-
Fuerza de inserción (Newton):
15
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon 6
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.8 mm [ .937 in ]
-
Ancho de producto :
22.2 mm [ .874 in ]
-
Altura del conector :
7.4 mm [ .291 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Clasificación CSA :
208567
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1000