Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
42
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
6
-
Cantidad de posiciones de señal :
36
-
Cantidad de filas :
5
-
Cantidad de posiciones por aplicación de circuito :
36+6
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
23
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tipos de contactos múltiples :
Con
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.11 mm [ .162 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Compuesto fenólico
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.24 mm [ .915 in ]
-
Ancho del producto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Alto del conector :
65.86 mm [ 2.593 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2
-
Espaciado de fila a fila :
3.43 mm [ .135 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
70
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón