Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
-
Sellable :
No
Fijación mecánica
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Tornillo de cierre
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
Dimensiones
-
Alto del producto :
76.84 mm [ 3.025 in ]
-
Longitud del producto :
17.48 mm [ .688 in ]
-
Ancho del producto :
45.72 mm [ 1.8 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
100