Tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Brillante
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Brillante
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.823 – 3.3
-
Calibre del cable (CMA):
1624 – 6529
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.5 – 2.79 mm [ .059 – .109 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete