Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Natural
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
Dimensiones
-
Longitud del producto :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Ancho del producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Alto del conector :
32 mm [ 1.25 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
100
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
No