Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precisión (%):
±.5
-
Tipo de sensores de velocidad e inerciales :
Sensores de velocidad/Giroscopios
Características eléctricas
-
Voltaje de excitación (VDC):
5 – 16
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Anodized Aluminium
Dimensiones
-
Alto del producto (mm):
7.6
-
Longitud del producto (mm):
14.6
-
Ancho del producto (mm):
10.2
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Gama FS (±) GRADOS/SEGUNDO :
18000