Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Naranja
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
10 mm [ .39 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
11
-
Calibre del cable (mm²):
4
-
Calibre del cable (CMA):
8234
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.8 mm [ .19 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.2 mm [ .007 in ]
-
Longitud total del producto :
17 mm [ .67 in ]
-
Longitud de la barra :
11 mm [ .433 in ]
-
Cable calibre 2 (AWG):
11
-
Cable calibre 2 (mm²):
4
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Barra