Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
8 mm [ .312 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.4 mm [ .13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
2583 – 3257
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longitud total del producto :
14 mm [ .551 in ]
-
Longitud de la barra :
10 mm [ .394 in ]
-
Cable calibre 2 (AWG):
15
-
Cable calibre 2 (mm²):
1.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta