Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
42.54 mm [ 1.67 in ]
-
Altura del conector :
14.7 mm [ .57 in ]
-
Ancho del conector :
22.8 mm [ 0.89 in ]
-
Distancia entre filas :
7.62 mm [ .299 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Bolsa
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.