Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Macizo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de conductores :
10
-
Cantidad de posiciones :
10
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
200
-
Impedancia (Ω):
97
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento del puente :
Nomex
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
-
Disposición del pin (derecha) :
A
-
Disposición del pin (izquierda) :
A
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal