Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Arandela
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC flexible
-
Color primario del producto :
Negro
Dimensiones
-
Alto del producto :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Longitud del producto :
9.53 mm [ .375 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1