Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
11.58 mm [ .456 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 6
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
3.248 – 13.1
-
Calibre del cable (CMA):
3248 – 13100
-
Grosor del material del terminal :
.55 mm [ .022 in ]
-
Longitud del producto :
18.29 mm [ .72 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1500
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora