Tipo de tapa del conector :
Cubierta protectora
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta