Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Cantidad de posiciones :
11
-
Cantidad de filas :
1
-
Condición de carga del contacto del conector :
Instalados de forma selectiva
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de ranuras de desplazamiento para el material aislante :
6
-
Estilo de la entrada de la tarjeta :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – .35
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.36 – 1.64 mm [ .053 – .064 in ]
-
Alto del conector :
7.3 mm [ .287 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
2176