Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características incluidas del conector de iluminación :
No compatible con ópticas, No habilita la compatibilidad con Zhaga
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Clasificación de corriente (máx.) (A):
3
Características del cuerpo
-
Compatibilidad LED :
Bridgelux H9, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLL036, Citizen CLU034, Citizen CLU036, Citizen CLU700, Citizen CLU720, Cree CXB 1820, Cree CXB 1830, Edison Opto 2PHM09x, Edison Opto 2PHM30x, Everlight EAHP1919Wxx, Everlight Xuan1313, LG Innotek LEMWM18580LG10A1, LG Innotek LEMWM18680LG10A1, Luminus CGM-14 GEN 4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN 4, Luminus CXM-11 GEN 3, Luminus CXM-11 GEN 4, Luminus CXM-14 GEN 3, Luminus CXM-14 GEN 4, Luminus CXM-4 GEN 4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Nichia COB J360, Nichia L144/L165/L204, Nichia L88/L110, Nichia NFDWJ130B-V2, Nichia Serie J, Nichia Serie L, Nichia Serie S, Panasonic C14, Panasonic C15, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Seoul SAWS0661A, Seoul SAWS1564A, Seoul SAWS1566A, Seoul SBWW1F1A, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Seoul SDWx3F1C, Seoul Serie SDW 13.5 x 13.5, Seoul Serie SDW 19 x 19, Seoul SDW02F1C (ZC12), Sharp Mini Zenigata, Sharp Petit Zenigata, Sharp SDW, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G6-LES 15, Tridonic SLE-G6-LES 17
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia