Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tipo de contacto :
Enchufe | Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT 15GF
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
33 | 34.6
-
Longitud del conector (in):
1.29 | 1.36
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.51 – .2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.27 – 1.52 mm [ .049 – .059 in ]
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.