Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector (extremo A) :
Miniconector hembra HVL, Miniconector hembra HVL
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail con miniconector HVL
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
1
-
Disposición de la llave :
LV-2
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del conector (extremo A) :
Blanco
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF15
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Otro
-
Longitud del mazo de cables :
1.88 m [ 6.168 ft ]