Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Interruptor de bobina interno
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina economizada (mín.) (mW):
480
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
2800
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
1500
-
Resistencia de bobina (Ω):
3 – 33
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
450
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2800
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
295 g [ 10.4 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
Dimensiones
-
Altura de producto :
34.2 mm [ 1.35 in ]
-
Longitud del producto :
68.6 mm [ 2.7 in ]
-
Ancho de producto :
80.4 mm [ 3.17 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-40 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
101 – 200
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
30 – 40