Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de alto voltaje
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Resistencia en paralelo
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
450
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
2000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
20
-
Resistencia de bobina (Ω):
41.6
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
20
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
400
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
3.5
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
39 g [ 1.376 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
29.9 mm [ 1.177 in ]
-
Longitud del producto :
29.9 mm [ 1.177 in ]
-
Ancho de producto :
36.6 mm [ 1.441 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-40 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
<20
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40