Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Conector IDC de una pieza para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo crema
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Preestaño
-
Forma y diseño del contacto :
Diapasón
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Patas con pliegue
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Bloqueo polarizado
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Alto del conector :
4 mm [ .157 in ]
-
Longitud del conector :
18 mm [ .709 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -30 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
160
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja, Caja